Ruedas giratorias 80 mm
Inoxidable,
Alpha, 8470UAD080P62 red

EAN:
4031582396232
Número de pedido:
00952832

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos inoxidable

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 80 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Medida de pletina 105 x 85 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

80 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Medida de pletina

105 x 85 mm

Distancia de agujeros

80/77 x 60 mm

Diámetro de agujero

9 mm

Desplazamiento

45 mm

Interferencia de giro

169 mm

Altura total

108 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

- 25 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

0.718 kg

Diámetro de dome

75 mm

Radio giratorio

85 mm

Dureza del bandaje

D 42 Shore

Inoxidable

Si

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Versiones

Ruedas

8478UAD080P62 red

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, ...

Ruedas

8477UAD080P62 red

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro