Ruedas giratorias 50 mm
Agila twin, 1970PJO050P40 TFR

EAN:
4031582400205
Número de pedido:
00961914
Stock program:
This article is ready for dispatch within 24 hours

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 50 mm
Ancho de la rueda 18 mm
Medida de pletina 60 x 60 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

50 mm

Ancho de la rueda

18 mm

Medida de pletina

60 x 60 mm

Distancia de agujeros

48/38 x 48/38 mm

Diámetro de agujero

6,3 mm

Desplazamiento

25 mm

Interferencia de giro

100 mm

Altura total

69 mm

Capacidad de carga

45 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.15 kg

Radio giratorio

50 mm

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro