Ruedas giratorias 160 mm
Kappa flex, 9750IEP160P63

EAN:
4031582414547

Rueda giratoria, Con muelle, Soporte y pletina de acero soldada con rodamientos conicos, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 160 mm
Ancho de la rueda 50 mm
Medida de pletina 142 x 111 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

160 mm

Ancho de la rueda

50 mm

Medida de pletina

142 x 111 mm

Distancia de agujeros

112/99 x 83/74 mm

Diámetro de agujero

13 mm

Desplazamiento

69 mm

Interferencia de giro

298 mm

Altura total

220 mm

Capacidad de carga

450 kg

Temperatura

-20 / +85 °C

Norma

EN_12533

Peso de la rueda

5 kg

Radio giratorio

149 mm

Dureza del bandaje

A 68 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Altura con carga

205 mm

Soporte

Ruedas giratorias

Versiones

Ruedas

9758IEP160P63

Rueda fija, Con muelle, Soporte y pletina en acero soldado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro