Ruedas giratorias 125 mm
Inoxidable,
Levina, 5380PJO125P30-13

EAN:
4031582370287
Número de pedido:
00958442
Stock program:
This article is ready for dispatch within 24 hours

Rueda giratoria, Soportes hechos de materiales sintéticos de alta calidad con piezas metálicas de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Agujero pasante 13 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Agujero pasante

13 mm

Desplazamiento

38 mm

Interferencia de giro

201 mm

Altura total

161 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.45 kg

Diámetro de dome

59 mm

Radio giratorio

101 mm

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

Si

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Versiones

Ruedas

5387PJO125P30-13

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soportes hechos de materiales sintéticos de alta calidad con piezas metálicas ...

Ruedas

5381PJO125P30-13

Rueda giratoria con freno direccional, Soportes hechos de materiales sintéticos de alta calidad con piezas metálicas de ...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro