Ruedas giratorias 100 mm
Conductivas
Integral twin, 2940USX100R05-32

EAN:
4031582341300

Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de la rueda: Poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, sellado Sugerencia: Producto certificado TUVruedas lavables deben ser selladas en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 15 mm
Diámetro de la espiga 32 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

15 mm

Diámetro de la espiga

32 mm

Altura de la espiga

45 mm

Desplazamiento

31 mm

Interferencia de giro

170 mm

Altura total

129 mm

Capacidad de carga

125 kg

Temperatura

- 25 / - 25 °C

Norma

EN_12531

Peso de la rueda

1 kg

Diámetro de dome

62 mm

Radio giratorio

85 mm

Dureza del bandaje

D 40 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

Si

Soporte

Ruedas giratorias

Accesorios

Accesorios

R48-32-Ø28

casquillo reductor (cuadrado)

Accesorios

R48-36-Ø28

casquillo reductor (cuadrado)

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro