Ruedas giratorias con freno 50 mm
Lumina, A525POI050L51-8

EAN:
4031582317428

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 50 mm
Ancho de la rueda 7 mm
Agujero pasante 8 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

50 mm

Ancho de la rueda

7 mm

Agujero pasante

8 mm

Desplazamiento

20 mm

Interferencia de giro

124 mm

Altura total

56 mm

Capacidad de carga

40 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Peso de la rueda

0.056 kg

Radio giratorio

62 mm

Dureza del bandaje

D 65 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno

Accesorios

Accesorios

P41-30x30 / 8

pletina de fijación

Accesorios

P41-38x38 / 8

pletina de fijación

Accesorios

P41-42x42 / 8

pletina de fijación

Accesorios

P10-40x16 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Accesorios

P10-40x19 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Accesorios

P10-40x25 / 8

Espiga con pletina en forma de U

Accesorios

P11-40x16 / 8

Espiga con pletina en forma de L

Accesorios

P11-40x19 / 8

Espiga con pletina en forma de L

Accesorios

S70-6x12 / 8

Espiga roscada con cuello hexagonal

Accesorios

S70-6x25 / 8

Espiga roscada con cuello hexagonal

Accesorios

S70-8x12 / 8

Espiga roscada con cuello hexagonal

Accesorios

S70-8x15 / 8

Espiga roscada con cuello hexagonal

Accesorios

S70-8x25 / 8

Espiga roscada con cuello hexagonal

Accesorios

S70-8x34 / 8

Espiga roscada con cuello hexagonal

Accesorios

S70-10x15 / 8

Espiga roscada con cuello hexagonal

Accesorios

S70-10x25 / 8

Espiga roscada con cuello hexagonal

Accesorios

B20-7x36 / 8

Espiga sin anillo

Accesorios

B11-8x33 / 8

Espiga con anillo opresor

Accesorios

B10-11x20 / 8

Espiga con anillo opresor

Accesorios

R20-10x29 / 7 without rips

taco de plástico, redondo

Accesorios

R20-12x27 / 7

taco de plástico, redondo

Accesorios

R20-14x27 / 7

taco de plástico, redondo

Accesorios

R20-16x27 / 7

taco de plástico, redondo

Accesorios

R20-18x27 / 7

taco de plástico, redondo

Accesorios

R20-20x27 / 7

taco de plástico, redondo

Accesorios

R20-23x27 / 7

taco de plástico, redondo

Accesorios

R10-8x20 / 8

Espiga acanalada

Accesorios

S10-7x25 / 8

Espiga roscada, para perfil según DIN 1998

Versiones

Ruedas

A520POI050L51-8

Rueda giratoria, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropil...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro