Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 40 mm |
Ancho de la rueda | 6 mm |
Agujero pasante | 8 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
40 mm
Ancho de la rueda
6 mm
Agujero pasante
8 mm
Desplazamiento
12 mm
Interferencia de giro
104 mm
Altura total
44 mm
Capacidad de carga
30 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.025 kg
Radio giratorio
52 mm
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno
Accesorios
Versiones
Ruedas
5520POI040L51-8
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, buje ...