Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Alpha, 3477PIR125P63

EAN:
4031582305371

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 37 mm
Medida de pletina 137 x 105 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

37 mm

Medida de pletina

137 x 105 mm

Distancia de agujeros

105 x 80/75 mm

Diámetro de agujero

11 mm

Desplazamiento

60 mm

Interferencia de giro

334 mm

Altura total

161 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

2 kg

Diámetro de dome

98 mm

Radio giratorio

167 mm

Dureza del bandaje

A 80 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno total

Accesorios

Ruedas

PVO160x40-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso

Versiones

Ruedas

3478PIR125P63

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rued...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro