Ruedas giratorias con freno centralizado, total 125 mm
Conductivas
Integral, 2046XSX125R26-28S45 4xM8

EAN:
4031582341164
Número de pedido:
00030908

Rueda giratoria con freno total, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales. Núcleo de rueda de poliamida, conductiva, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado Sugerencia: Producto certificado TUVruedas lavables deben ser selladas en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Diámetro de la espiga 28 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Diámetro de la espiga

28 mm

Altura de la espiga

96 mm

Desplazamiento

35 mm

Interferencia de giro

195 mm

Altura total

158 mm

Capacidad de carga

150 kg

Temperatura

- 25 / - 25 °C

Norma

EN_12531

Peso de la rueda

0.991 kg

Diámetro de dome

62 mm

Radio giratorio

98 mm

Dureza del bandaje

D 40 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

Si

Soporte

Ruedas giratorias con freno centralizado, total

Accesorios

Accesorios

R48-32-Ø28

casquillo reductor (cuadrado)

Accesorios

R48-36-Ø28

casquillo reductor (cuadrado)

Accesorios

Change Lever 24

Palanca de transmisión (24 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  

Accesorios

Change Lever 65

Palanca de transmisión (65 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  

Accesorios

Double Lever 45 left - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Double Lever 45 right - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Double Lever 30 - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Double Lever 45 left - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Double Lever 45 right - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Double Lever 30 - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Lever 30 - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Lever 45 left - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Lever 45 right - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Lever 30 - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Lever 180 30 - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Accesorios

Lever 180 30 - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedi...

Versiones

Ruedas

2044XSX125R26-28S45 4xM8

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bola...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro