Ruedas fijas 200 mm
Omikron flex, 9858FCP200P63 83shA HL50
Rueda fija, soporte de acero soldado, galvanizado brillante, azul pasivado. Rodamiento giratorio sellado con rodamiento de doble acción y rodamiento de rodillos cónicos, perno roscado y tuerca de seguridad , engrasador. Centro de la rueda: hierro fundido, pintado. Banda de rodadura convexa R100mm hecha de poliuretano de calidad premium (Ultratech), fundido, Shore 83A, espesor 15mm, rodamientos de bolas de precisión, sellado. Suspensión con 3 muelles para una mejor operación sin carga y de servicio pesado.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Medida de pletina | 140 x 110 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Medida de pletina
140 x 110 mm
Distancia de agujeros
105 x 80 mm
Diámetro de agujero
13 mm
Agujero pasante
105 x 80 mm
Desplazamiento
100 mm
Altura total
272 mm
Capacidad de carga
900 kg
Temperatura
-20 / +60 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
10 kg
Dureza del bandaje
A 83 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Altura con carga
237 mm
Máxima compresión
35 mm
Soporte
Ruedas fijas