Ruedas fijas 200 mm
Inoxidable,
Scout, 8148UAC200P60
Rueda fija, Soporte hecho de acero inoxidable, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 40 mm |
Medida de pletina | 130 x 74 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Medida de pletina
130 x 74 mm
Distancia de agujeros
110 x 50 mm
Diámetro de agujero
10,5 mm
Desplazamiento
50 mm
Altura total
245 mm
Capacidad de carga
350 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
similar_EN12532
Peso de la rueda
3 kg
Diámetro de dome
70 mm
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
Si
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas fijas