Ruedas
814WUFC200P60 180°
Rueda giratoria con estabilidad direccional y freno de rueda, pletina de fijación. Centro de rueda de poliamida, Bandaj...
Rueda fija, Soporte hecho de acero inoxidable, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 160 mm |
Ancho de la rueda | 40 mm |
Medida de pletina | 130 x 74 mm |
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Medida de pletina
130 x 74 mm
Distancia de agujeros
110 x 50 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Altura total
202 mm
Capacidad de carga
250 kg
Temperatura
-40 / +80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
2 kg
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
Si
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas fijas
Rueda giratoria con estabilidad direccional y freno de rueda, pletina de fijación. Centro de rueda de poliamida, Bandaj...