Ruedas fijas 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17-TFR

EAN:
4031582477511
Número de pedido:
00021120
Stock program:
This article is ready for dispatch within 24 hours

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 14 mm
Ancho de la rueda 14 mm
Medida de pletina 30 x 17 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

14 mm

Ancho de la rueda

14 mm

Medida de pletina

30 x 17 mm

Distancia de agujeros

20 mm

Diámetro de agujero

4 mm

Altura total

18 mm

Capacidad de carga

25 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Peso de la rueda

0.011 kg

Dureza del bandaje

D 65 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas fijas

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro