Aros 200 mm
Elastech, IEP200x50-Ø20
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
450 kg
Capacidad de carga estática
900 kg
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
2 kg
Dureza del bandaje
A 68 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros