Aros 160 mm
Ultratech, FCP160x50-Ø20 hydro (TFR)
Centro de rueda de hierro, Bandaje: Poliuretano, Ultratech apto para altas velocidades de hasta 16km/h, rodamiento de bolas a precisión.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 160 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg
Capacidad de carga estática
1,600 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
1 kg
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros