Aros 160 mm
Elastech, UER160x46-Ø20

EAN:
4031582323320
Número de pedido:
00050486

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 160 mm
Ancho de la rueda 46 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

160 mm

Ancho de la rueda

46 mm

Capacidad de carga

300 kg

Capacidad de carga estática

600 kg

Temperatura

- 20 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

0.771 kg

Dureza del bandaje

A 63 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro