Aros 160 mm
Elastech, UEP160x46-Ø12
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 160 mm |
Ancho de la rueda | 46 mm |
Diámetro del eje | 13 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
46 mm
Diámetro del eje
13 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
300 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.929 kg
Dureza del bandaje
A 63 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros