Ruedas para Equipos Quirúrgicos
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, mientras que su rodamiento de bolas de precisión garantiza un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias exigentes.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero en el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, mientras que su rodamiento de bolas de precisión garantiza un funcionamiento óptimo a largo plazo. Con un diámetro de 150 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, asegurando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 118 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg, proporcionando versatilidad para aplicaciones en equipos médicos, mobiliario hospitalario, carros de transporte y sistemas especializados que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión que asegura un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que su rodamiento de bolas de precisión garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 110 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, camas de cuidados, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina, elevadores de pacientes y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 150 mm para una excelente maniobrabilidad. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, carros de medicación, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 220 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que asegura un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodamiento de bolas de precisión garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones especializadas. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 110 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 220 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes en entornos profesionales.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, camas de cuidados, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina, elevadores de pacientes y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos para aplicaciones en equipos médicos, mobiliario hospitalario, carros de transporte y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg, ofreciendo versatilidad para aplicaciones en equipos médicos, mobiliario hospitalario, sistemas de transporte y entornos industriales especializados.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que asegura un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que el rodamiento de bolas de precisión garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 110 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 170 mm. La capacidad de carga dinámica es de 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en entornos hospitalarios, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional que requieren alta precisión y fiabilidad en el desplazamiento.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, camas de cuidados, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina, carros de catering y limpieza profesional, así como equipamiento especializado en residencias y centros sanitarios.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 170 mm. La capacidad de carga dinámica es de 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, carros de medicación, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 220 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Linea está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. El soporte fabricado en poliamida incorpora un rodamiento de bolas de precisión para un movimiento suave y duradero, además cuenta con un deflector de cables integrado de polietileno para protección adicional. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 300 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y precisión en el desplazamiento.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, carros de medicación, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo excelente tracción y rodamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una carga estática máxima de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y alta capacidad de carga.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo excelente tracción y rodamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una carga estática máxima de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y frenado direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una carga estática máxima de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y alta capacidad de carga.