-
65 mm
-
120 kg
-
83 mm
Ruedas fijas 65 mm
3438POO065P60-95x54
Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso
-
108 mm
-
150 kg
-
132 mm
Ruedas fijas 108 mm
Alpha, 3478POJ108P62
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos
-
80 mm
-
100 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias 80 mm
Alpha, 3470UVH080P62
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma negra, buje liso, con placas anti-hilos,
-
80 mm
-
100 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias con freno total 80 mm
Alpha, 3477UVH080P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma negra, buje liso, con placas anti-hilos,
-
100 mm
-
75 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Alpha, 3477PVO100P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Ruedas fijas 125 mm
Alpha, 3478PVO125P62
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Alpha, 3477PVR125P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos
-
160 mm
-
135 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Alpha, 3477PVR160P63
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos
-
200 mm
-
205 kg
-
240 mm
Ruedas fijas 200 mm
Alpha, 3478PVO200P63
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso
-
100 mm
-
70 kg
-
128 mm
Ruedas fijas 100 mm
Alpha, 3478DVR100P62
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos