Anika evo
Únase a nosotros para lograr un futuro más sostenible con ruedas
La protección del medio ambiente es importante para todos nosotros. Es por esta razón que TENTE quiere dar ejemplo y dejar una huella verde en nuestro valioso planeta. Por lo tanto, estamos orgullosos de presentar Anika evo - la primera gama de productos de ruedas hecha de material vegetal. Anika evo se compone de hasta un 98%* de materiales de biomasa procedentes de la semilla del ricino. La rueda Anika evo ofrece la misma calidad de producto y flexibilidad de color que la conocida rueda Anika. Al producir una rueda sostenible para muebles, TENTE es el primer fabricante que incorpora la semilla de ricino en una gama de productos de ruedas para muebles. La utilización de la semilla de ricino nos ayuda a reducir la huella de carbono en un 46%*. El ADN de TENTE consiste en desarrollar y explorar nuevas posibilidades - el desarrollo de productos para un futuro más sostenible no es una excepción. ¡Usted puede formar parte de este viaje sostenible!