Aros 160 mm
Ultratech, FCP160x50-Ø20-75shA-soft
Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 160 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
650 kg
Capacidad de carga estática
1,600 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
1 kg
Dureza del bandaje
A 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros