Aros 100 mm
Basetech, POR100x36-Ø12 RAL9011

EAN:
4031582320770

Wheel centre made Polypropylene, roller bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 36 mm
Diámetro del eje 12 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

36 mm

Diámetro del eje

12 mm

Longitud de cubo

44 mm

Capacidad de carga

160 kg

Capacidad de carga estática

320 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

0.143 kg

Dureza del bandaje

D 65 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro