Aros 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12
Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 36 mm |
Diámetro del eje | 12 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
36 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
44 mm
Capacidad de carga
160 kg
Capacidad de carga estática
320 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.105 kg
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros