Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 75 mm |
Ancho de la rueda | 25 mm |
Espiga roscada | M10x15 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
25 mm
Espiga roscada
M10x15 mm
Desplazamiento
27 mm
Interferencia de giro
129 mm
Altura total
109 mm
Capacidad de carga
75 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.194 kg
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias