Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle riveted for attaching the cover, covering of the housing made of Polypropylene, RAL 9002 grey-white, solid plug fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: solid rubber, grey non-marking, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 150 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Diámetro de la espiga | 32 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Diámetro de la espiga
32 mm
Altura de la espiga
45 mm
Desplazamiento
45 mm
Interferencia de giro
240 mm
Altura total
188 mm
Capacidad de carga
80 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12530
Radio giratorio
120 mm
Dureza del bandaje
A 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias