Ruedas giratorias 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

EAN:
4031582492330

Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Espiga roscada 10X25 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Espiga roscada

10X25 mm

Desplazamiento

36 mm

Interferencia de giro

172 mm

Altura total

146 mm

Capacidad de carga

82 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Radio giratorio

86 mm

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro