- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Alimentación y catering
-
Carros de servicio a bordo
Ruedas y Ruedas para Carrito de servicio de avión
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con una banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas cónico y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas cónico, y tiene un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 60 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 99 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Sus aplicaciones principales incluyen camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con central, Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con central, freno total equipada con una placa rectangular con elementos de freno que garantiza un control preciso del movimiento. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas cónico, inoxidable para máxima resistencia. Con un diámetro de 75 mm y una altura total de 103 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo perfecta para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con central, Freno total 75 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Aviana incorpora una placa rectangular con elementos de freno como sistema de fijación, proporcionando un control preciso del movimiento y bloqueo completo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un mecanismo giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodamiento de bolas cónico inoxidable asegura un rendimiento óptimo y resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para carros de servicio a bordo donde se requiere movilidad controlada y fiabilidad.
Rueda giratoria con central, Freno total 75 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Aviana está equipada con una placa rectangular con elementos de freno que garantiza un control preciso del movimiento. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas cónico inoxidable con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones del conjunto alcanzan una altura total de 102 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima admisible es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de servicio a bordo, ofreciendo fiabilidad y rendimiento en entornos exigentes.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 102 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm, la unidad alcanza una altura total de 102 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 50 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, proporciona una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y utiliza un cojinete liso como sistema de rodamiento interno. Con un diámetro de rueda de 75 mm, el conjunto alcanza una altura total de 102 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y utiliza cojinete liso como sistema de rodamiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm, la unidad alcanza una altura total de 99 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con una Placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida combinado con una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, incorporando un Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Es ideal para aplicaciones en Camas de cuidados, Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, Carros de servicio a bordo, y Mobiliario y expositores de tienda.