Rueda giratoria con central, Freno total 75 mm
Agila twin
Número de pedido:
990064747
EAN:
4031582302868
Número de producto:
2976PJE075P54 offset-28 S axle-M8
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Bloqueo central fácil de usar
La Agila twin es una rueda giratoria con central, freno total equipada con una placa rectangular con elementos de freno que gara...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La Agila twin es una rueda giratoria con central, freno total equipada con una placa rectangular con elementos de freno que garantiza un control preciso del movimiento. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas cónico, inoxidable para máxima resistencia. Con un diámetro de 75 mm y una altura total de 103 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo perfecta para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo