Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila twin
Número de pedido:
990030314
EAN:
4031582340464
Número de producto:
2970DYK050P30-11
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una in...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con una banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo