Aros 80 mm
Novatech, ETP080x25-Ø20 HL14
Wheel centre made of steel, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing. Load capacities on a smooth, even surface.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Ancho de la rueda | 25 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
80 mm
Ancho de la rueda
25 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
14 mm
Capacidad de carga
160 kg
Capacidad de carga estática
320 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.38 kg
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros