Aros 75 mm
Puretech, DIK075x25-Ø6
Wheel centre made of pressed steel, Tread: solid rubber, grey non-marking, with threadguards, cone ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 75 mm |
Ancho de la rueda | 25 mm |
Diámetro del eje | 6 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
25 mm
Diámetro del eje
6 mm
Longitud de cubo
28 mm
Capacidad de carga
55 kg
Capacidad de carga estática
110 kg
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.22 kg
Dureza del bandaje
A 80 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros