Aros 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN:
4031582321081

Wheel centre made of Polypropylene, Tread: pneumatic tyre, roller bearing, block profile

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 260 mm
Ancho de la rueda 85 mm
Diámetro del eje 25 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

260 mm

Ancho de la rueda

85 mm

Diámetro del eje

25 mm

Longitud de cubo

74 mm

Capacidad de carga

150 kg

Capacidad de carga estática

150 kg

Peso de la rueda

1 kg

Dureza del bandaje

A 55 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro