Aros 200 mm
Maxtech, UAR200x46-Ø20 HL58 red
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, roller bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 46 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
46 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
500 kg
Capacidad de carga estática
1,000 kg
Temperatura
- 25 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.91 kg
Dureza del bandaje
D 42 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros