Aros 200 mm
Conductivas
Maxtech, XSP200x32-Ø8

EAN:
4031582323689

Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 200 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Diámetro del eje 8 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

200 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Diámetro del eje

8 mm

Longitud de cubo

37 mm

Capacidad de carga

160 kg

Capacidad de carga estática

320 kg

Temperatura

- 25 / + 80 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.789 kg

Dureza del bandaje

D 46 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

Si

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro