Aros 150 mm
Maxtech, PNP150x30-Ø8 HL36,5
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: Polyurethane, foamed, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 150 mm |
Ancho de la rueda | 30 mm |
Diámetro del eje | 8 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
30 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
37 mm
Capacidad de carga
75 kg
Capacidad de carga estática
150 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.26 kg
Dureza del bandaje
A 70 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros