Ruedas giratorias 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Swivel castor, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Medida de pletina | 140 x 110 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Medida de pletina
140 x 110 mm
Distancia de agujeros
105 x 80 mm
Diámetro de agujero
13 mm
Agujero pasante
105 x 80 mm
Desplazamiento
100 mm
Interferencia de giro
400 mm
Altura total
272 mm
Capacidad de carga
900 kg
Temperatura
-20 / +60 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
11 kg
Radio giratorio
200 mm
Dureza del bandaje
A 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Altura con carga
237 mm
Máxima compresión
35 mm
Soporte
Ruedas giratorias