B10-11x20 / 10
stem with circlip
Technical data
Resistencia a la corrosión |
Espiga con anillo opresor | 11 x 20 mm |
Technical data
Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
5 mm
Capacidad de carga
60 kg
Capacidad de carga estática
120 kg
Peso de la rueda
0.035 kg
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Accesorios