Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 75 mm |
Ancho de la rueda | 8 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
8 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
30 mm
Interferencia de giro
174 mm
Altura total
77 mm
Capacidad de carga
50 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.128 kg
Diámetro de dome
20 mm
Radio giratorio
87 mm
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno
Accesorios
Versiones
Ruedas
5920UOI075L51-10 DOM20
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing