Aros 80 mm
Basetech, POR080x34-Ø12 RAL9011
Wheel centre made Polypropylene, roller bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Ancho de la rueda | 34 mm |
Diámetro del eje | 12 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
80 mm
Ancho de la rueda
34 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
44 mm
Capacidad de carga
125 kg
Capacidad de carga estática
250 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.102 kg
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros