Aros 100 mm
Puretech, DIK100x32-Ø8

EAN:
4031582070156

Wheel centre made of pressed steel, Tread: solid rubber, grey non-marking, with threadguards, cone ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Diámetro del eje 8 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Diámetro del eje

8 mm

Longitud de cubo

36 mm

Capacidad de carga

80 kg

Capacidad de carga estática

160 kg

Temperatura

- 20 / + 85 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.444 kg

Dureza del bandaje

A 80 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro