Swivel castor, housing made of Polypropylene, with zinc-die-cast cover, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), plain bearing, electric conductive
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 50 mm |
Ancho de la rueda | 10 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
10 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
20 mm
Interferencia de giro
108 mm
Altura total
56 mm
Capacidad de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.115 kg
Radio giratorio
54 mm
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
Si
Soporte
Ruedas giratorias