Aros 200 mm
Elastech, UEP200x46-Ø12
Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, black, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 46 mm |
Diámetro del eje | 13 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
46 mm
Diámetro del eje
13 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
400 kg
Capacidad de carga estática
800 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
1 kg
Dureza del bandaje
A 63 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros