Ruedas giratorias con freno centralizado, total 75 mm
Aviana, 5976PJE075P54

EAN:
4031582370966

Swivel castor with central total lock, housing made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, axle riveted, plate fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, cone ball bearing, stainlessWheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, cone ball bearing, POM

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 25 mm
Medida de pletina 70 x 55 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

75 mm

Ancho de la rueda

25 mm

Medida de pletina

70 x 55 mm

Distancia de agujeros

57/51 x 41 mm

Diámetro de agujero

5,5 mm

Desplazamiento

28 mm

Interferencia de giro

137 mm

Altura total

102 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.342 kg

Diámetro de dome

54 mm

Radio giratorio

69 mm

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno centralizado, total

Accesorios

Ruedas

UAE075x25-Ø8

Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, cone ball bearing stainless

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro