Ruedas fijas 125 mm
Zeta, 4688ITP125P63 Flat

EAN:
4031582030501

Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, reinforced, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 50 mm
Medida de pletina 137 x 117 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

50 mm

Medida de pletina

137 x 117 mm

Distancia de agujeros

105 x 80/75 mm

Diámetro de agujero

11 mm

Altura total

164 mm

Capacidad de carga

500 kg

Temperatura

- 10 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

2 kg

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas fijas

Accesorios

Ruedas

ITP125x50-Ø20 flat

Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Versiones

Ruedas

4687ITP125P63 Flat

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of very heavy pressed steel, reinforced, bright zinc pla...

Ruedas

4680ITP125P63 Flat

Swivel castor, housing made of very heavy pressed steel, reinforced, bright zinc plated, blue passivated, sealed swivel ...

Ruedas

4681ITP125P63 Flat

Swivel castor with directional lock, housing made of very heavy pressed steel, reinforced, bright zinc plated, blue pass...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro