Caso práctico

Ruedas con un componente decisivo: Sostenibilidad

Leer más

Un carro de compra único cubre miles de kilómetros en los diez años de su vida útil.

Un carro de compra único cubre miles de kilómetros en los diez años de su vida útil. Por lo tanto, sus ruedas están sujetas a un desgaste significativo. Cuando se lleva a cabo el mantenimiento necesario, el objetivo debe ser conservar recursos valiosos. En este sentido, le proporcionamos a nuestro cliente ShopBox ruedas que permiten reemplazar solo aquellas partes que realmente necesitan ser renovadas. El resultado: una mayor sostenibilidad y menores costos.

 

La situación de partida

ShopBox group GmbH de Heilbronn, Alemania, se especializa en la limpieza, desinfección y reparación de carritos de compras. La compañía sirve a supermercados en diez países europeos. Los empleados de ShopBox mantienen y reparan redes sucias, asientos de niños atascados y por supuesto, carros de compras. Ruedas que chirrían, bloquean o conducen en la dirección incorrecta. ShopBox limpiará, reparará y reemplazará estos componentes para que la experiencia de compra sea una vez más libre de problemas.

 

Impacto medioambiental y altos costos

Ya sólo en el mercado alemán hay operativos más de 20 millones de carros de la compra que tienen que ser mantenidos regularmente. Por ello, para su diseño hay que tener en cuenta también los factores medioambientales y el uso de los recursos.

Pero, lamentablemente, las ruedas y las horquillas están casi siempre remachados entre sí. En caso de un defecto, deja de ser posible entonces seguir empleando los componentes no dañados y es necesario recambiar el conjunto completo de la rueda. Y ello es el caso en aproximadamente el 30 por ciento de los casos de mantenimiento. Para el 70 por ciento restante es suficiente con recambiar la rueda propiamente dicha para restablecer la movilidad. La razón es que la horquilla tiene un tiempo de vida mayor. Y aún así tiene que ser eliminada necesariamente junto con la rueda en los casos en los que rueda y horquilla están remachadas entre sí.

La consecuencia: Despilfarro de recursos, residuos innecesarios y mayores costos. La alternativa: Las ruedas de TENTE.

 

Nuestra solución inteligente de movilidad

ShopBox utiliza nuestras ruedas de carrito de compras para su trabajo de mantenimiento. La característica especial es que la horquilla y la rueda no están remachadas sino conectadas con un perno. Esto permite a la compañía ordenar y reemplazar los componentes por separado. Si la rueda está dañada, la horquilla todavía se puede usar.

 

La conexión atornillada ofrece otras ventajas, por ejemplo, cuando se golpea la rueda con el carrito de la compra. Como la horquilla no está remachada a la rueda, permite un acceso más fácil para la fijación. fácil y rápidamente. Lo mismo se aplica a la limpieza. La rueda y la horquilla pueden limpiarse más fácilmente cuando están separadas, ya que las áreas sucias son más fáciles de alcanzar.

 

Una vez que se completa el mantenimiento y se vuelve a montar la rueda, las ventajas de nuestra solución son claras: la conexión atornillada es más flexible y respetuosa con el medio ambiente que el remachado.

 

Con TENTE ahorramos dos tercios de los costos y reducimos el impacto medioambiental.

Hans-Peter Vetvicka, General Manager de ShopBox

Conservando recursos y ahorrando costos

ShopBox y sus clientes valoran nuestra solución por su sostenibilidad, facilidad de mantenimiento y rentabilidad. Con 40,000 ruedas  revisadas por año, esta es una ventaja considerable para ShopBox. Además, la solución también mejora el proceso de mantenimiento porque la rueda y la horquilla pueden extraerse individualmente, el mantenimiento es más rápido, más fácil y más eficiente.

No solo se conservan los recursos y se reduce notablemente la carga sobre el medio ambiente, sino que también se ahorran dos tercios de los costos

Descargas relacionadas

PDF

Descargas relacionadas

Download

Nuestras soluciones

Menos es más: Construcción ligera

Soluciones para entornos exigentes

Geometría de las superficies de rodadura y comportamiento de marcha