Caso práctico

Nuestra solución para altas exigencias de diseño: una gran familia.

Leer más

Hay sillas convencionales y hay sillas Greiner

Una empresa que representa el diseño, la funcionalidad y sobre todo una amplia gama de productos. Para Greiner, es esencial contar con una selección de ruedas disponibles en diferentes tamaños y con diferentes funciones, pero que siguen siendo todas se ajusta al concepto de diseño de la empresa. Por ejemplo, ruedas de una familia grande y uniforme de productos, como TENTE Linea.

La situación de partida

La familia businnes Greiner GmbH desarrolla sofás, sillas y asientos para varias aplicaciones diferentes, incluidas las médicas,para hospitales, peluquería e incluso vehículos. Durante más de 90 años, tres aspectos han tomado protagonismo: diseño sobresaliente, funcionalidad y ergonomía. El objetivo aquí es satisfacer las demandas más exigentes. Pero, sobre todo, debe ser evidente a primera vista que todos los productos provienen de Greiner.

Diversas tareas – una imagen consistente

Las altas expectativas en términos de diseño, funcionalidad y ergonomía se aplican a todas las partes de las sillas y sofás de la empresa y esto también incluye las ruedas. Como la gama de productos es muy variada, el fabricante necesita soluciones disponibles en diferentes tamaños, realizar diferentes funciones según el tipo de aplicación y al mismo tiempo establecer una imagen general uniformada. Cuando Greiner estaba buscando ruedas adecuadas para sus sofás médicos, la compañía contactó con nosotros con este desafío.

Nuestra solución inteligente de movilidad

Para satisfacer los múltiples requerimientos de Greiner, ofrecemos una solución distinguida – en el sentido más propio de la palabra:

El diseño de la rueda doble Linea ha sido distinguido con el Premio Red Dot y se ha hecho un nombre en el campo de las aplicaciones médicas. La variedad de modelos de la familia de productos es importante en esta serie, diferentes tamaños con varios sistemas de bloqueo ergonómico y con una impresionante variedad de ventajas adicionales para el sector médico. En resumen: está prácticamente predestinado para cumplir con estos numerosos requisitos. La familia Linea ofrece ruedas fáciles de limpiar, versiones con un nivel extremadamente bajo altura e incluso modelos eléctricamente conductores.

Los diferentes tipos de frenos proporcionan una mejor ergonomía, una mejor seguridad o una excelente estabilidad direccional según sea necesario. Además, la mayoría de las ruedas Linea de 100, 125 y 150 milímetros están equipadas con un total de cuatro rodamientos de bolas de precisión. Las ruedas de diámetro más pequeño también están disponibles con dos rodamientos de bolas como opción, pero independientemente de la versión que elija, cada Linea garantiza características de funcionamiento excepcionales y maniobras sin esfuerzo.

Sin mencionar que tampoco deja nada que desear: la familia de productos presenta una imagen uniforme y se puede suministrar en varios colores especiales. La impresión de los tapacubos es también una gran ventaja. Los fabricantes y usuarios pueden mostrar su logo en las tapas. De esta forma, Linea puede adaptarse a cualquier especificación de diseño y también permite la codificación por colores, lo que permite una asignación simple e inequívoca a diferentes áreas del hospital.

El diseño uniforme de la familia de productos TENTE nos permite posicionarnos de forma exclusiva en el mercado.

Siegfried Greiner, Kristina Greiner, Gerentes de Greiner GmbH

Excelente posición en el mercado gracias al diseño

La familia de productos Linea se emplea en diferentes camillas médicas de la empresa Greiner.

Cada rueda coincide con el color exacto de los productos respectivos y se adapta perfectamente al lenguaje de diseño de la empresa. El esquema de color incluso puede diseñarse para adaptarse a los clientes de Greiner. Cuando se trata de diseño, Linea logra las mejores calificaciones en todos los ámbitos. Gracias a las diversas opciones de configuración y adaptación que ofrece TENTE, Greiner puede distinguirse por fortalecer el valor de reconocimiento de sus productos y posicionarse de manera sobresaliente en el mercado.

Pero también nos complace que nuestra solución inteligente también haya sido capaz de mejorar algo más: la confianza con la que se pueden tomar decisiones en la empresa. Independientemente de los desarrollos que se avecinan, Greiner ahora puede estar seguro de que están obteniendo la rueda adecuada. Si hay una mesa auxiliar adecuada para una silla médica en la planificación o si los suelos irregulares le están causando problemas o incluso si necesita un sistema de frenado automático, encontraremos la mejor solución para usted y sus necesidades. La familia de productos de Linea garantiza la solución correcta en todo momento y garantiza una imagen uniforme.

Descargas relacionadas

PDF

Descargas relacionadas

Download

Nuestras soluciones

Extraordinarias ruedas de diseño en uso – y una sonrisa radiante en la cara

Un proyecto de diseño y una clara tarea: máxima armonía.

Con Disney a bordo – y TENTE en cubierta.