Reducción de ruidos para una mayor calidad de vida

Leer más


El ruido ha demostrado tener influencia en nuestro bienestar. El ruido y los sonidos desagradables causados por el transporte y los equipos de trabajo en los diversos campos de aplicación pueden afectar nuestra calidad de vida, molestar a terceros y en casos extremos incluso tener consecuencias para la salud.

La reducción del ruido es una de las disciplinas más importantes en nuestro proceso de desarrollo de productos. Cuando se trata de ruedas giratorias, entran en juego varias fuentes acústicas, comenzando por los ruidos de la rueda y los sonidos mecánicos causados ​​por el funcionamiento de los frenos. La conexión entre la rueda y el dispositivo de transporte también es relevante desde un punto de vista acústico. En esta conexión, la transmisión de vibración y los ruidos de resonancia correspondientes pueden ocurrir. Durante nuestro proceso de desarrollo, mantenemos todos estos parámetros en mente y tomamos medidas específicas para garantizar un diseño de sonido óptimo. Al seleccionar la combinación perfecta de materiales y las superficies correctas y al ajustar la geometría de la rueda, podemos influir en el ruido de las ruedas en movimiento. Los componentes de calidad, como los rodamientos de las ruedas con excelentes propiedades de funcionamiento y amortiguación, también contribuyen.

 

Con respecto a la operación, nuestro objetivo es reducir el ruido de los elementos mecánicos. Las mejoras incluyen la instalación de elementos de amortiguación de muelles, posible resonancia en el cuerpo de la rueda o en soporte de la rueda mediante la inclusión de amortiguadores de vibración, lo que reduce el efecto del tambor. Finalmente, también desarrollamos soluciones para desacoplar efectivamente la transmisión de vibración en el punto donde la rueda se conecta al sistema de transporte. contáctenos para recibir asesoramiento sobre este tema. Estamos a su disposición.

 

Nuestras soluciones

Case study

Halved noise emissions - with the same load-carrying capacity

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro