Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

EAN:
4031582368758

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing Hint: These castors are also with grey locking lever available.

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Agujero pasante 11 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Agujero pasante

11 mm

Desplazamiento

38 mm

Interferencia de giro

201 mm

Altura total

161 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.579 kg

Diámetro de dome

59 mm

Radio giratorio

101 mm

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno total

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro