Ruedas
5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Swivel castor with central total lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, stem with cam h...
Swivel castor with central, total lock and central directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, stem with cam hole for profile bars, short version. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing TÜV Süd certified product.
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 150 mm |
Ancho de la rueda | 15 mm |
Diámetro de la espiga | 32 mm |
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
15 mm
Diámetro de la espiga
32 mm
Altura de la espiga
50 mm
Desplazamiento
48 mm
Interferencia de giro
254 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
150 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12531
Peso de la rueda
1 kg
Diámetro de dome
46 mm
Radio giratorio
127 mm
Dureza del bandaje
D 42 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno central, total o direccional
Swivel castor with central total lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, stem with cam h...