Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 75 mm |
Radbreite | 10 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
10 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
24 mm
Störkreis-Ø
124 mm
Bauhöhe
76 mm
Tragfähigkeit
80 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.149 kg
Dom-Ø
22 mm
Störkreisradius
62 mm
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen
Zubehör
Varianten
Rollen
5925UAI075L51-10 DM22 RL9006
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyureth...